角形件、角向接合器、中间关节、壁挂式关节、罩盖式关节。
- 型号:
- SG 2375030
- 型式
- 用于支托臂系统 CP 40,钢
- 产品描述
- 用于在支托臂元件塑料盖板上安装信号柱。
- 颜色
- RAL 7024
- 安装可能性
- 在与连接件 2368001 结合使用的模块化信号柱上
- Signal pillar
- 3 色 LED 灯
- 模块化,IP65
- 关于订货编号的说明
- 用于支托臂系统 CP 40 的角固定件 90° 6501.140
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.23 kg
- 毛重
- 0.24 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- 产品描述
- SZ安装组成 RAL 7024
- 资料
- Quick guide
- 其它技术信息
- 说明书