支脚、支管、角支架。
- 型号:
- SG 2374010
- 型式
- 单个箱脚
- 颜色
- 黑色
- 安装可能性
- 在模块化 IP65 信号柱上,与连接件 2368001 搭配使用
- Signal pillar
- 3 色 LED 灯
- 模块化,IP65
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.039 kg
- 毛重
- 0.041 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177219830
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- 产品描述
- 安装组件 单脚
- 资料
- Quick guide
- 其它技术信息
- 说明书