支脚、支管、角支架。
- 型号:
- SG 2374030
- 型式
- 单管,长 400 mm
- 颜色
- 铝
- 长度
- 400 mm
- 安装可能性
- 在模块化 IP65 信号柱上,与连接件 2368001 搭配使用
- Signal pillar
- 3 色 LED 灯
- 模块化,IP65
- 尺寸
- 长度: 400 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.117 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- 产品描述
- 安装组件 单管
- 资料
- Quick guide
- 其它技术信息
- 说明书