用于安装在垂直的 TS/SE 机柜型材上。拧紧螺钉,卡装螺母会可靠地与型材夹紧并自动建立电位平衡。
- 型号:
- TS 8800808
- 产品描述
- 公制螺纹用于垂直的 TS/SE 机柜型材。用于安装并卡紧在槽孔中。这样卡装螺母就已固定了。拧紧螺钉,卡装螺母会可靠地与型材夹紧并自动建立电位平衡。
- 您的获益
- 作为钣金螺钉的替代选择
- 特别适用于动态负荷的连接
- 材料
- 不锈钢精铸
- 安装可能性
- 在TS、 VX SE 机柜的垂直型材上和在VX SE 机柜水平的型材上(上方宽度方向)。
- 尺寸
- 螺纹: M8
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 螺纹
- M8
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.82 kg
- 毛重
- 1.04 kg
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- TS 卡装螺母,规格:M8
- 资料
- 信息表