将安装轨和安装机箱加装在支撑角、固定支座和组合支座上。
- 型号:
- PS 4157000
- 安装可能性
- 冲孔轨 23 x 23 mm
- 安装冲孔轨 23 x 73 mm
- 安装冲孔轨 45 x 88 mm
- 冲孔型材 23 x 73 mm
- 说明
- 在固定角、固定件以及组合固定件上安装冲孔轨和冲孔型材时,建议采用带螺纹 M6 的 U 型螺母
- 尺寸
- 螺纹: M5
- 螺纹
- M5
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.34 kg
- 毛重
- 0.36 kg
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- 产品描述
- SZ U型螺母,用于螺纹M5