用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道,配压缩弹簧作为插入辅助件,以便在系统孔中进行安全、机械和电气式连接。
- 型号:
- TS 4164000
- 产品描述
- 作为插入件设计的承压弹簧可在系统孔中形成可靠的机械和电气连接。
- 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在冲孔轨 23 x 23 mm 上
- 在 23 x 73 mm 冲孔轨上
- 在 45 x 88 mm 冲孔轨上
- 在带法兰的冲孔轨 23 x 73 mm 上
- 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上
- 尺寸
- 螺纹: M6
- 螺纹
- M6
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.463 kg
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177092983
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- TS 插入螺母,用于螺纹M6,用于从侧面夹紧和插入