用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道。插入螺母用于需要使用螺钉固定的相同侧。
- 型号:
- TS 8800340
- 产品描述
- 螺母用于需要使用螺钉固定的相同侧。这样,固定点也可在相同高度或宽度通过拐角加以利用。弹簧弹力可在系统孔中形成良好的电气连接。
- 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在冲孔轨 23 x 23 mm 上
- 在 23 x 73 mm 冲孔轨上
- 在 45 x 88 mm 冲孔轨上
- 在带法兰的冲孔轨 23 x 73 mm 上
- 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上
- 尺寸
- 螺纹: M6
- 螺纹
- M6
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.166 kg
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177231849
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- TS插入螺母,用于螺纹M6,用于从前面夹紧和插入