弹簧能够提供可靠的固定,以防未经许可的擅自移动。
- 型号:
- CP 6108000
- 产品描述
- 弹簧能够提供可靠的固定,以防未经许可的擅自移动。
- 您的获益
- 可用例如安装角支架 4597.000,或用于内部扩装 6205.100 的安装角支架来实现其它的内部扩装
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 安装可能性
- 舒适型操作板自安装深度74mm起
- 最佳使用条件是安装深度在 100 mm 以上
- 紧装式操作板
- 尺寸
- 螺纹: M5
- 螺纹
- M5
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.116 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- CP SPR用G 螺母 M5 PK OF 50