插入螺母

型号: EL 2094500

卡式螺母,带 M5 螺纹,带接触功能

型号:
EL 2094500
型式
带触点
产品描述
将电子架装、482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板固定到固定型材 482.6 mm (19") 上。用于厚度为 0.8 mm 至 2.5 mm 的型材板。可选择与 482.6 mm (19") 型材/箱体有触点或无触点的安装设备。
尺寸
螺纹: M5
用于材料厚度
0.8 ‐ 2.5 mm
包装单元
50 件
净重
0.2 kg
毛重
0.25 kg
税率号
73181692
EAN
4028177187351
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
产品描述
插入螺母M5 无触点 每包 50