- 型号:
- DK 2090.000
- 型式
- 1 HE
- 产品描述
- 用于在 482.6 mm (19") 固定平面内简便旋紧扩装组件。轻易从内侧拉出至安装角轨并啮合。
- 您的获益
- 快速定位和安装取代各独立的浮动螺母
- 内置的触点接通用于电位均衡
- 预装件 1 U 支架带 3 个锁紧螺母(包括符合 EIA 310 的中间固定装置)
- 可多重拆卸和重复使用
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 说明
- Rittal 供应程序中的所有箱体已在其公差内准备就绪并用于 19" 紧固件。使用其他制造商的箱体无法保证正常运行。
- 尺寸
- 螺纹: M5
- 包装单元
- 24 件
- 净重
- 0.24 kg
- 毛重
- 0.36 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177802230
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- DK 482.6 mm (19") 紧固件 1 U (M5), 用于 19" 安装角轨和安装框架
- 资料
- 信息表