使用内六角圆头螺钉进行操作时具有转矩传输性能、能够延长工具的耐用度并在拧紧和松开螺钉连接时具有较高的安全可靠性。
- 型号:
- SZ 2486600
- 型式
- 内六角板金圆螺钉
- 产品描述
- 使用内六角圆头螺钉进行操作时具有最佳的转矩传输性能、能够延长工具的耐用度并在拧紧和松开螺钉连接时具有较高的安全可靠性。
- 使用范围
- 用于机柜型材、冲孔轨和冲孔型材中直径4.5或4.7 mm 的圆孔
- 尺寸
- 螺纹: 5.5
螺纹长度: 13 mm - 螺纹
- 5.5
- 包装单元
- 300 件
- 净重
- 0.9 kg
- 毛重
- 1.055 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- 产品描述
- VX 内六角圆头钣金螺钉,用于钢板,规格:5.5x13 mm