用于机柜型材、安装轨和安装机箱中的圆孔 Ø 4.5 mm。
- 型号:
- SZ 2489000
- 型式
- 半圆头沉头螺钉带十字形槽
- 使用范围
- 用于机柜型材、冲孔轨和冲孔型材中直径4.5或4.7 mm 的圆孔
- 尺寸
- 螺纹: M5
螺纹长度: 12 mm - 螺纹
- M5
- 包装单元
- 500 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.45 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177025080
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- 产品描述
- SZ 半圆头沉头螺钉带十字型槽,用于螺纹M5,自攻螺钉