用电动或气动工具可在一道工序完成冲眼、钻孔以及拧紧螺钉。用于板厚:0.8 - 3 mm。
- 型号:
- SZ 2487000
- 型式
- 自攻螺钉
- 产品描述
- 用电动或气动工具可在一道工序完成冲眼、钻孔以及拧紧螺钉。扳手开口宽度:8 mm
- 使用范围
- 用于板厚:0.8 - 3 mm
- 尺寸
- 螺纹: ST 4.8
螺纹长度: 9.5 mm - 螺纹
- ST 4.8
- 包装单元
- 300 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.82 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- 产品描述
- SZ 自攻螺钉,用于螺纹ST 4.8