用于电子架装,482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板。
- 型号:
- DK 7094110
- 型式
- 十字形槽螺钉
- 产品描述
- 用于电子架装,482.6 mm (19″) 安装设备和遮盖板。
- 供货范围
- 包括塑料垫片
- 安装操作说明
- 最大紧固扭矩 3 Nm
- 尺寸
- 螺纹: M6
螺纹长度: 16 mm - 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.28 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177663022
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 产品描述
- 一字槽螺钉M6