- 型号:
- DK 2094400
- 型式
- 固定孔尺寸 9.5 x 9.5 mm
- 产品描述
- 固定螺栓由一个膨胀螺母组成,此螺母可简单从四方形固定孔前面嵌入并紧接着用固定螺钉加固。拧紧螺钉时,护圈膨胀,由此将固定组件固定。固定接线柱范围: 1.2 mm 至 4.5 mm。内六角圆头螺钉头, 螺钉规格 T 30。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 盘头螺钉
支撑螺母
塑料垫片 - 尺寸
- 螺纹: M6
螺纹长度: 16 mm - 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.38 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- DK 安装螺母前安装pk of 50