适用于卡装螺母、U 型螺母、卡式螺母和嵌入式螺母,规格为 M8 x 12。
- 型号:
- SZ 2504800
- 型式
- 内六角圆头螺钉
- 产品描述
- 使用内六角圆头螺钉进行操作时具有最佳的转矩传输性能、能够延长工具的耐用度并在拧紧和松开螺钉连接时具有较高的安全可靠性。
- 尺寸
- 螺纹: M8
螺纹长度: 12 mm - 螺纹
- M8
- 包装单元
- 300 件
- 净重
- 1.8 kg
- 毛重
- 2.088 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 产品描述
- SZ 内六角自攻螺钉,用于螺纹 M8