安装件

轨道系统的安装元件

轨道系统的安装元件。

轨道系统的安装元件

C型轨安装角 用于固定水平型材

用于快速固定 C 型安装角轨。

轨道系统的安装元件

固定角 PS

快速固定安装轨 23 x 23 mm。

轨道系统的安装元件

TS 固定 用于系统组件架 17 x 73 mm

如果安装设备如安装板堵住了螺旋固定连接的通道,则用它来固定 TS 系统机箱。

轨道系统的安装元件

TS 扩装组件

轨道系统的安装元件

插入螺母 用于 VX

用于机柜型材周围的公制紧固件。

轨道系统的安装元件

固定件 TS

为安装轨 23 x 23 mm 提供各种固定方式。例如支撑住外平面或制造出一个附加的内平面。

轨道系统的安装元件

固定件 PS 用于 VX、TS、VX SE

用各种方式固定安装轨 23 x 23 mm。

轨道系统的安装元件

支撑支架/垫片

用于灵活固定 C 型安装角轨、冲孔轨或电缆夹钳轨(角型型材)。侧面用于安装电缆槽或电缆软管(直径 20 mm)。固定点带 M8 螺纹孔。

轨道系统的安装元件

安装卡箍

个性化装配轨道。

轨道系统的安装元件

组合固定件 PS

用于固定安装机箱 23 x 73 mm 或安装轨 23 x 23 mm。

轨道系统的安装元件

安装组件 用于 AE

用于 AE。作为附件用于附加内部扩装,例如电缆扎带、PS 安装轨、Hat 和 C 形型轨的安装(例如用于一个第二安装平面)。

轨道系统的安装元件

角固定件

在带有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道上安装倾斜度 45° 的型轨和安装面。

轨道系统的安装元件

快速安装组件

将轨道系统用通用手段加装在具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道上。

轨道系统的安装元件

组合固定件 TS

用于固定安装机箱 23 x 73 mm 或安装轨 23 x 23 mm。

轨道系统的安装元件

482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点

紧固件用于一个 482.6 mm (19") 固定平面