为安装轨 23 x 23 mm 提供各种固定方式。例如支撑住外平面或制造出一个附加的内平面。
- 型号:
- TS 8800370
- 产品描述
- 为冲孔轨 23 x 23 mm 提供不同固定可能性。例如用于支撑外平面或用于营造一个附加的内平面。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 包括 24 颗板金螺钉 5.5 x 13 mm。
- 安装可能性
- 在TS、SE 机柜的垂直型材上与机柜外侧平齐
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上对准机柜可用宽度
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 24 件
- 净重
- 1.08 kg
- 毛重
- 1.24 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 固定支架,用于固定 PS 固定安装轨 23x23 mm,直接在TS垂直型材上