用各种方式固定安装轨 23 x 23 mm。
- 型号:
- SZ 4182000
- 产品描述
- 用于冲孔轨 23 x 23 mm 的不同固定可能性。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 1 套 = 1 个固定件、1 颗螺钉 M6 x 12 mm、1 颗插入螺母 M6
- 安装可能性
- 可选择对准:机柜外侧或机柜净宽
- 在TS 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.808 或通过用于 VX 兼容的适配轨,在高度上错开,通过 TS 冲孔轨 25 x 38 mm
- 在VX、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 VX、TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上
- 说明
- U 型螺母(推荐:M6)
- 适合于箱体类型
- VX
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 24 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.509 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 安装角支架,用于固定 PS固定安装轨23x23 mm,用于PS 兼容的适配轨