快速固定安装轨 23 x 23 mm。
- 型号:
- SZ 4181000
- 产品描述
- 用于冲孔轨 23 x 23 mm 的快速固定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 支架角,左
支架角,右
包括固定件 - 安装可能性
- 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 0.96 kg
- 毛重
- 1.044 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 固定角,用于PS冲孔轨23x23 mm 的快速固定