用于固定安装机箱 23 x 73 mm 或安装轨 23 x 23 mm。
- 型号:
- TS 8800330
- 产品描述
- 用于固定安装冲孔轨 23 x 73 mm 或冲孔轨 23 x 23 mm。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 1 套 = 1 个组合固定件、1 个制动件、3 颗板金螺钉 5.5 x 13 mm
- 安装可能性
- 在 TS 机柜的垂直型材上(安装孔阵分布间隔 25 mm,以 2 mm 为单位)
- 在VX SE 机柜的水平型材上方,宽度方向
- 适合于箱体类型
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.93 kg
- 毛重
- 1.12 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 组合支架,用于直接固定在TS框架型材上,或PS冲孔导轨23x73 mm/23x23 mm
- 资料
- 说明书