用于灵活固定 C 型安装角轨、冲孔轨或电缆夹钳轨(角型型材)。侧面用于安装电缆槽或电缆软管(直径 20 mm)。固定点带 M8 螺纹孔。
- 型号:
- TS 4199000
- 产品描述
- 用于灵活固定 C 型安装角轨、冲孔轨或电缆夹钳轨(角型型材)。侧面用于安装电缆槽或电缆软管(直径 20 mm)。固定点带 M8 螺纹孔。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 1 套 = 1 个支架或垫片、2 颗螺钉 M8 x 16 mm、2 个弹簧锁紧垫片、2 颗卡式螺母 M8、2 颗金属螺钉
- 安装可能性
- 在水平和垂直的 VX 机柜型材上
- 在用于内部安装平面的冲孔型材上
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.806 或通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上
- 说明
- 在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
- 适合于箱体类型
- VX
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 1.02 kg
- 毛重
- 1.107 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 固定件/间隔垫片
- 资料
- 信息表