将轨道系统用通用手段加装在具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道上。
- 型号:
- TS 4133000
- 产品描述
- 用于多样化扩装可能性。
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 12 套快速安装组件
12 个插入式螺母 M8
24 颗方螺母 M8
24 颗螺钉 M8 x 16 mm - 安装可能性
- 在水平和垂直的 VX 机柜型材上
- 在用于内部安装平面的冲孔型材上
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 TS 8800.808 或用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上
- 适合于箱体类型
- VX
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 1.44 kg
- 毛重
- 1.52 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 快速安装组件
- 资料
- 信息表