在带有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道上安装倾斜度 45° 的型轨和安装面。
- 型号:
- TS 4134000
- 产品描述
- 以和安装平面上形成45° 倾角的位置上安装导轨。 具有两种标准安装配置: 和安装平面之间导通或者绝缘连接。
- 材料
- 角固定件:锌压铸件
绝缘件:塑料 - 供货范围
- 角固定件
绝缘件
绝缘螺钉
2 颗固定螺钉
M8 插入螺母 - 安装可能性
- 在水平和垂直的 VX 机柜型材上
- 在用于内部安装平面的冲孔型材上
- 在固定件/间隔螺栓上
- 在快速安装组件上
- 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.806 或通过用于 VX 兼容的适配轨
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上
- 适合于箱体类型
- VX
- TS
- VX SE
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 0.9 kg
- 毛重
- 0.995 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 角固定件
- 资料
- 信息表