如果安装设备如安装板堵住了螺旋固定连接的通道,则用它来固定 TS 系统机箱。
- 型号:
- TS 8612010
- 作用方式
- 如果安装设备(如安装板)影响螺栓连接,则用于固定 TS 冲孔型材。
- 也可以用螺钉固定在冲孔型材或机柜框架上,并且可以用作防接触保护盖板或总开关护板的支架。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.329 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 固定件TS,用于TS冲孔轨17 x 73 mm