插入螺母 用于 VX

型号: VX 4164500

用于机柜型材周围的公制紧固件。

型号:
VX 4164500
您的获益
在机柜型材上全面安装
作为嵌入件设计的承压弹簧可在框架模数孔中形成可靠的机械和电气连接
简单地侧面推入
使用螺丝刀安全并简便地松开
安装可能性
在水平和垂直的 VX 机柜型材上
在带法兰的冲孔轨 23 x 64 mm 上
在带法兰的不锈钢冲孔轨 23 x 89 mm 上
在 23 x 64 mm 冲孔轨上
在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上
在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
在 VX SE 底部框架中
null
尺寸
螺纹: M6
适合于箱体类型
VX
螺纹
M6
包装单元
20 件
净重
0.12 kg
毛重
0.175 kg
税率号
73181692
EAN
4028177920996
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
产品描述
TS 插入螺母,螺纹M6
资料
信息表