- 型号:
- VX 4165500
- 您的获益
- 在机柜型材上全面安装
- 作为嵌入件设计的承压弹簧可在框架模数孔中形成可靠的机械和电气连接
- 简单地侧面推入
- 使用螺丝刀安全并简便地松开
- 安装可能性
- 在水平和垂直的 VX 机柜型材上
- 在带法兰的冲孔轨 23 x 64 mm 上
- 在带法兰的不锈钢冲孔轨 23 x 89 mm 上
- 在 23 x 64 mm 冲孔轨上
- 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上
- 在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
- 在 VX SE 底部框架中
- null
- 尺寸
- 螺纹: M8
- 适合于箱体类型
- VX
- 螺纹
- M8
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.12 kg
- 毛重
- 0.158 kg
- 税率号
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 产品描述
- TS 插入螺母,螺纹M8
- 资料
- 信息表