为母线隔室的分隔实现辅助结构,作为安装架用于轻型和重型负载。
- 型号:
- SV 9673953
- 型式
- 用于在母线系统上方背部区域内垂直分隔
- 产品描述
- 三面带有 TS 带固定孔阵型材的安装型材。适用于产生一个辅助结构,用来分隔母线隔室,用于个性化用作轻型和中型负载的安装支架和固定在 TS 8 机柜的内部或外部安装层面上。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 长度
- 487.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 2.16 kg
- 毛重
- 2.348 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SV 冲孔轨 17x17 mm, 长度: 487,5 mm, 用于 TS