CMC III 通用传感器
- 型号:
- DK 7030190
- 型式
- 通用传感器
- 产品描述
- CMC III 传感器用于监控物理环境,可通过一根 CAN 总线连接电缆 RJ45 直接连接至处理单元。此外传感器还可以作为总线相互连接。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 使用范围
- 监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
- 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
- 传感器有两个数字输入端和一个模拟输入端,可以根据各自的应用进行配置
- 数字输入端可配置为无电势触点的 2x 监控系统、2x S0 总线(能量测量仪)或 1x Wiegand 接口(外部访问系统)。模拟输入端可用作 4 - 20 mA 接口
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035 - 供货范围
- 传感器
安装板
包括固定件
通用传感器 - 连接到 CAN 总线上
- 直接
- 接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 模拟,4 – 20 mA
- 2 个数字输入/S0 总线/韦根传感器
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 32
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 4
- PU 设备数量(最大)
- 32
- PDU 设备数量(最大)
- 16
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm - 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.125 kg
- 毛重
- 0.199 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85319000
- EAN
- 4028177659544
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- DK CMC III 通用传感器,用于连接 CMC III 处理单元,通过 CAN 总线接口,接口:2 路数字输入
- 资料
- Quick guide
- 说明书
- 数据页
- Graphics