按键,与门控模块的常闭触点相连,可以手动开门。
- 型号:
- DK 7320793
- 产品描述
- 用于连接门控模块的常开触点,手动开门的按键。通过 TS IT 框架型材的 25mm 网板完成安装。
- 供货范围
- 3 m 连接线缆
安装角支架
包括固定件 - Installation Ø
- 16.2 mm
- 额定电压
- 250 V 交流
- 额定电流(最大)
- 2 A
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.17 kg
- 毛重
- 0.178 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 产品描述
- 自动门切换开关
- 证书
- EAC