CMC III 电源,用于不同电压范围。
- 型号:
- DK 7030060
- 产品描述
- 该电源专门匹配 CMC III 的设计并且可放置在安装单元中。除了用于 CMC III 处理单元/紧凑型处理单元的专用插头之外,还有两个作为 24 V 输出端的接线端子可用。
- 材料
- 塑料
- 表面
- 前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- 前面板:RAL 9005
箱体:RAL 7035 - 供货范围
- 24 V 连接电缆(直流)
安装组件用于在表面固定 - 连接电缆长度
- 600 mm
- Input connection
- IEC 插头 C14
- 输出电流(最大)
- 2.5 A
- 尺寸
- 宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 132 mm - 工作温度范围
- 0 °C...40 °C
- 输出电压
- 输出电压: 24 V 直流
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.65 kg
- 毛重
- 0.652 kg
- 税率号
- 85043121
- EAN
- 4028177659384
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CMC III 电源模块
- 资料
- Quick guide
- 数据页
- Graphics
- 软件
- 软件