手柄,电磁 用于 CMC III 和 IoT 通讯模块

商品编号: DK 7320.721

可以集成在不同机柜系统中的把手。

商品编号:
DK 7320.721
型式
舒适型手柄,带有主密钥功能
产品描述
用于通过集中控制单元控制和监测 Typ CMC III 和 IoT 通讯模块。
颜色
RAL 7035
供货范围
2 个玻璃门适配器
电缆卡圈
用于半圆柱体的适配器
带 RJ 12 插头的连接电缆 (3 m)
包括固定件
锁具类型
销匙功能(带有紧急开启功能)
额定电流 最大
0.1 A
每个物联网接口的设备数量(最大)
16
紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
2
PU 设备数量(最大)
16
Number subscribers per PDU note
使用 PoE 供电时最大 5 件
包装单元
1 件
净重
0.99 kg
毛重
0.992 kg
税率号
83024110
EAN
4028177390386
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
产品描述
CMC-TC 舒适手柄 用于TS8单元
声明
制造商声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
Data sheets