附件 电缆铺设 用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布线,以及带 19 英寸网格的机柜中的电缆布线:电缆入口、法兰板、电缆格兰头、电缆套管、箱体内的电缆导向附件、19 英寸电缆布线。 电缆铺设 模块化电缆绝缘套管 模块化电缆套管有塑料模板和模块化密封框架两种版本可选。通过模块化电缆套管,可实现非常灵活的电缆导入,即使是预制的电缆。密封插入件可以根据所需的电缆横截面进行单独调整。密封框架可用于安装在任何表面。 跳转至产品页面 电缆铺设 封盖板 用于已开孔的壁挂式箱体或用于任意安装至平面。用于不同规格的工业箱体。对于 19 英寸网络壁板分配器 EL,可选择带刷条的底板或公制螺钉连接。 跳转至产品页面 电缆铺设 电缆固定螺栓 电缆格兰头材质为聚酰胺、黄铜或不锈钢,还有 EMC 标准版本。电缆格兰头的防护等级高达 IP 68 或 IP 69。对于食品行业或洁净室,可提供采用卫生设计的电缆格兰头。 跳转至产品页面 电缆铺设 底部开孔的电缆引入口 威图机柜系统的供货范围内所包含的底板可用不同的电缆进线板替代。电缆导入套管和插头保护套管在简便安装时提供高 IP 防护。 跳转至产品页面 电缆铺设 铺线和集线 有多种可用于机柜内和底座内的电缆夹持装置可供使用。将电缆夹持装置移至底座区域,则机柜内部可以获得更多安装空间,减少往往因电缆弯曲而被占去的空间。电缆导向系统,如电缆管道和 19 英寸电缆导向系统,用于机柜内结构化的电缆导向。 跳转至产品页面