为了能普遍在所有平面和四壁上使用,用于引入预装配的带插头电缆和导线。也可安装在 24 或 16 极插头连接器开口中。
- 型号:
- AX 2583100
- 型式
- 用于 10 个小型密封嵌件
- 产品描述
- 为了能普遍在所有平面和四壁上使用,用于引入预装配的带插头电缆和导线。也可安装在 24 或 16 极插头连接器开口中。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- 黑色
- 供货范围
- 密封框架
锁框架 - 必要的开口
- 113.5 x 46 mm(24 极)
- 尺寸
- 宽度: 153.08 mm
深度: 70.08 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.13 kg
- 毛重
- 0.148 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ 密封框架, 用于电缆穿引,模块化, 用于 10 件小型密封嵌件或, 用于 24 极连接器开口
- 认证
- UR + C-UR (recognized)
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书