带开槽的密封插入件与嵌件组合使用后,可实现单独引入电缆,其中包括预装电缆。
- 型号:
- AX 2580003
- 型式
- 密封嵌入件,小型
- 产品描述
- 带开槽的密封插入件与嵌件组合使用后,可实现单独引入电缆,其中包括预装电缆。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 用于电缆直径
- 3 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.02 kg
- 毛重
- 0.076 kg
- 税率号
- 40082900
- EAN
- 4028177939622
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ 密封嵌件, 用于电缆穿引,模块化, 小型,用于 3 mm 电缆直径
- 认证
- UR + C-UR (recognized)