简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。
- 型号:
- SZ 2567200
- 产品描述
- 简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。
- 材料
- 塑料,根据 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 个矩形切口容纳 10 个小密封插入件
- Number of rectangular cutouts
- 6
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 公制敲落孔数量
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
3 x M32
1 x M40
1 x M50 - 尺寸
- 宽度: 436 mm
深度: 221 mm - 适用于
- 箱体类型: AX
- 封盖板
- 尺寸: 7
- 工作温度范围
- -40 °C...80 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.58 kg
- 毛重
- 0.601 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177938458
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 塑料封盖板,用于 AX, 用于电缆穿引,模块化, 预冲压成型,宽度和深度:436x221 mm, 用于尺寸 7 封盖板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 信息表
- 其它技术信息
- 说明书