带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。
- 型号:
- SZ 2562010
- 产品描述
- 带有预冲压成型的孔,用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 公制敲落孔数量
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - 尺寸
- 宽度: 339 mm
深度: 149 mm - 适用于
- 箱体类型: AE
- 封盖板
- 尺寸: 4
- 工作温度范围
- -40 °C...70 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.95 kg
- 毛重
- 1 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 塑料平板