带有用于电缆螺旋紧固的预冲压 PG 孔。
- 型号:
- KL 1582000
- 产品描述
- 带有预冲压成型的 PG 孔,用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
- 材料
- ABS
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 公制敲落孔数量
- 6
2
2
- 数量 x PG 直径
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21 - 尺寸
- 宽度: 220 mm
深度: 90 mm - 适用于
- 箱体类型: KL
- 封盖板
- 尺寸: 2
- 工作温度范围
- -40 °C...70 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.581 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- KL 塑料电缆盖板