刺穿塑料,穿引电缆,在谨慎引入电缆时保护等级可达 IP 65。
- 型号:
- SZ 2563500
- 产品描述
- 只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。
- 材料
- 塑料,根据 UL 94-V0
不含卤素 - 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 尺寸
- 宽度: 534 mm
深度: 149 mm - 适用于
- 箱体类型: AE
- 封盖板
- 尺寸: 5
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- 电缆导入数量和最小/最大直径 (mm)
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.86 kg
- 毛重
- 0.96 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 塑料平板