用于电缆螺旋接头的孔,用螺丝刀简单贯穿,安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。
金属封盖板 采用公制敲落孔
型号: SZ 1581100
- 型号:
- SZ 1581100
- 产品描述
- 用于电缆固定螺栓的孔,可用螺丝刀简单地击穿穿通。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 公制敲落孔数量
- 12 x M20
- 尺寸
- 宽度: 221 mm
深度: 90 mm - 适用于
- 箱体类型: KL
- 封盖板
- 尺寸: 2
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.23 kg
- 毛重
- 0.25 kg
- 税率号
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 金属平板
- 资料
- 其它技术信息