金属封盖板 采用公制敲落孔

型号: SZ 2561100

用于电缆螺旋接头的孔,用螺丝刀简单贯穿,安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

型号:
SZ 2561100
产品描述
用于电缆固定螺栓的孔,可用螺丝刀简单地击穿穿通。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
说明
可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量
9 x M20
4 x M25
2 x M32
尺寸
宽度: 330 mm
深度: 90 mm
适用于
箱体类型: AE
封盖板
尺寸: 3
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
包装单元
1 件
净重
0.31 kg
毛重
0.356 kg
税率号
73079100
EAN
4028177390850
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
产品描述
SZ 金属平板, PRE P无CHED
资料
其它技术信息