作为备用件/更换件,用于连续增补的封盖板,安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。
- 型号:
- SZ 2560400
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 作为备件/替换件用于成批生产的附带的电缆盖板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 尺寸
- 宽度: 160 mm
深度: 70 mm - 适用于
- 箱体类型: AE
- 封盖板
- 尺寸: 1
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.119 kg
- 毛重
- 0.128 kg
- 税率号
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 金属平板 用于 AE1032/1035