折边的封盖板带有发泡密封件以及预冲压的、可沿压印掰出的孔,用于公制电缆螺旋接头。
- 型号:
- EL 7705235
- 产品描述
- 折边的电缆盖板带有发泡密封件以及预冲压的、可沿压印掰出的孔,用于公制电缆固定螺栓 M12、M20、M25、M32 以及 M40。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 颜色
- RAL 7035
- 公制敲落孔数量
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - 尺寸
- 宽度: 599 mm
深度: 133.5 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.55 kg
- 毛重
- 1.64 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- EL 光滑板RAL 7035 用于