折边电缆盖板,带有发泡密封件和塑料刷条组件,用于简单的电缆导入。
- 型号:
- EL 7705035
- 产品描述
- 折边的电缆盖板带有发泡密封件和塑料刷条组件,用于简单的电缆导入。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 599 mm
深度: 133.5 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.06 kg
- 毛重
- 1.36 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- DK 进线板 RAL7035
- 资料
- 说明书