分体式封盖板便于在外壳上轻松完成安装,并有多种安装方式可选。用于轻松将带有或不带插头连接器的电缆导入外壳。封盖板上的特制孔可确保拧紧时自动实现等电位连接。不再需要螺栓、接线端子或接地线。
- 型号:
- SZ 2567450
- 型式
- 两段式
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 在宽度大于 760 mm 的机柜中安装时,需要两个包装单元
- 尺寸
- 宽度: 436 mm
深度: 221 mm - 适用于
- 箱体类型: AX
- 与型号相匹配
- 1260.000
- 1339.000
- 1360.000
- 1376.000
- 1059.000
- 1091.000
- 1116.000
- 1261.000
- 封盖板
- 尺寸: 7
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.46 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73079100
- EAN
- 4028177973145
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 两段式金属法兰板,用于 AX,带发泡橡胶电缆夹条,宽x深:436x221 mm,用于法兰板规格 7
- 资料
- 说明书