封盖板 用于AX3段式壁挂箱体 型号: AX 2260070 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: AX 2260070 型式 带公制螺纹连接 材料 钢板 颜色 RAL 7035 公制敲落孔数量 4 x M128 x M206 x M251 x M321 x M40 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 在按照规定安装时,防护等级为 IP 55 包装单元 1 件 净重 0.63 kg 毛重 0.653 kg 税率号 73079100 EAN 4028177995291 产品描述 AX 法兰板,公制螺钉安装,用于 3 件式 AX 壁挂式箱体,钢板,RAL 7035