只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。
- 型号:
- SZ 2564300
- 产品描述
- 只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。
- 材料
- 塑料,根据 UL 94-V0
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 尺寸
- 宽度: 534 mm
深度: 149 mm - 适用于
- 箱体类型: AX
- 封盖板
- 尺寸: 4
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 电缆导入数量和最小/最大直径 (mm)
- 28 x 5-11
- 48 x 10-15
- 8 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-35
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.7 kg
- 毛重
- 0.736 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177935723
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 塑料封盖板,用于 AX, 配备隔膜,宽度和深度:534x149 mm, 用于尺寸 4 封盖板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 信息表