简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
- 型号:
- AX 2572100
- 产品描述
- 简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 可在各箱体中获知各法兰板大小分类
- 公制敲落孔数量
- 6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40 - 尺寸
- 宽度: 339 mm
深度: 149 mm - 适用于
- 箱体类型: AX
- 封盖板
- 尺寸: 2
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 12K
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.605 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73079100
- EAN
- 4028177925236
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 金属封盖板,用于 AX, 配备公制敲落孔,宽度和深度:339x149 mm, 用于尺寸 2 封盖板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA