集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。
- 型号:
- SZ 2411621
- 您的获益
- 连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内,由此节省了附加订购费用和存储场地。
- 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
- 材料
- 聚酰胺 6
密封件:CR/NBR - 颜色
- RAL 7035
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 68(5 bar,30 分钟)
- 尺寸
- 高度: 28 mm
- 螺纹
- M20 x 1.5
- 螺纹长度
- 10 mm
- 最小电缆直径
- 6 mm
- 最大电缆直径
- 12 mm
- 工作温度范围
- -30 °C...100 °C
- torque
- 5.5 Nm
- 扳手开口宽度
- 24 mm
- 尺寸
- 螺纹: M20 x 1.5
螺纹长度: 10 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- UL Type 13
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.55 kg
- 毛重
- 0.615 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177809987
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 产品描述
- SZ 电缆固定螺栓, 聚酰胺, 规格: M20x1,5, 用于电缆直径 ø 6-12 mm
- 资料
- 信息表
- 数据页
- Data sheets