在 TE 的底部区域可用模块式底板任意替换。
- 型号:
- TE 7526850
- 型式
- 带刷条
- 产品描述
- 在 TE 的底部范围可用这类模板任意替换。
- 使用范围
- 为选择合适底板,请注意:
- 机柜宽度 - 150 mm
- 机柜深度 - 50 mm
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
深度: 200 mm - 适用于
- 箱体类型: TE
宽度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.904 kg
- 毛重
- 0.939 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177196636
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TE Module plate, WxD: 450x200 mm, With brush strip, For W: 600 mm
- 资料
- 信息表